arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Technické zprávy května 2021

Zvýšená účinnost díky obrábění pomocí robotu

Odjehlování, leštění a broušení obrobků se často stále provádí ručně. Důvod: doposud bylo možné „pocitovou“ a vizuální kontrolu provádět lidmi pouze s použitím automatizovaných nástrojů a robotů s vysokými náklady. Procesy prováděné manuálně však nejsou jen časově náročné, ale zahrnují i rizika pro zaměstnance. Zde existuje vysoký potenciál pro automatizaci. Za pomocí robotů a nových nástrojů od kompetentního lídra, firmy SCHUNK, je možné automatizovat mnoho obráběcích kroků a provádět je tak rychleji, lépe a nákladově efektivněji než dříve. Výsledek: vyšší produktivita, dlouhodobě perfektní výsledky obrábění a nižší jednotkové náklady. Stručně řečeno: zvýšená efektivita.
Obrázek aplikace PGN-plus-P Použitím nových nástrojů od technologického lídra SCHUNK, lze také s automatizovanými procesy dosáhnout dokonalých obráběcích výsledků. Uživatelé také těží z vyšší efektivity, nižších nákladů a trvale vysoké kvality.

Při povrchovém obrábění se vlastnosti povrchů upravují, vylepšují a optimalizují tak, aby splňovaly definované požadavky. K tomu potřebné úkony se často stále provádí manuálně. Existuje několik důvodů, proč mnoho firem váhá s přechodem na automatizované procesy. Lidské vidění a cítění jsou často považovány za nenahraditelné a přesnější ve srovnání s „necitlivým“ strojem. Výzvy spojené s automatizací procesů obrábění se také zdají příliš velké. Firmy které pracují se širokou škálou dílů a složitých tvarů obrobků, se obávají vysokého úsilí při programování robotu a jeho integraci do stávajících procesů. Zejména v případě jemného obrábění převládá názor, že automatizaci lze implementovat pouze za předpokladu velmi vysokých nákladů. Koneckonců, doposud chyběly podrobné znalosti o parametrech procesu odjehlování nebo broušení stejně jako o univerzálně použitelných standardních řešeních.

Nicméně existuje mnoho argumentů ve prospěch použití „robotů spolupracovníků“ pro obrábění obrobků v budoucnu. Manuální přesná práce na obrobku je pro zaměstnance často stresující nebo dokonce škodí jejich zdraví, např. kvůli emisím částic, jako je brusný prach nebo třísky. Tato rizika lze minimalizovat přechodem na automatizované metody zpracování. Bezpečnost a také ergonomie pracoviště se výrazně zlepšila. Z obchodního hlediska je také nutné neustále optimalizovat procesy a snižovat jednotkové náklady. Použití robotu pro obrábění zde nabízí významné konkurenční výhody: zkracuje se doba zpracování a zvyšuje se kapacita obrábění. Navíc se nároky na trhu zvyšují a jsou vyžadovány trvale bezchybné produkty. Trvale vysoká kvalita pracovních výsledků je spolehlivě zajištěna pomocí zpracování za asistence robotů. Kratší produktové cykly a rostoucí tempo inovací také vyžadují větší flexibilitu - požadavek, který robot dokonale splňuje. Uživatelé, kteří již využívají automatizované metody, mají s ohledem na tyto trendy zřetelnou výhodu. Skutečnost, že se zvyšuje zájem a poptávka po řešeních pro automatizované obrábění, je logickým důsledkem.

Obrázek aplikace R-EMENDO Flexibilní AOV může být vybavena adhezivními kotouči jak brusnými tak i lešticími a dosahuje tak dokonalých výsledků při leštění.

Efektivní využívání stávajících potenciálů

Roboty mohou dělat obojí: zakládání a obrábění. Zde se skrývá veliký potenciál, dosud zřídka rozpoznaný a nedostatečně využívaný, protože automatizovanými procesy během obrábění lze dosáhnout také mnoha výhod: firmy, které již používají robot pro zakládání a vykládání svého obráběcího stroje, ho mohou také použít k odjehlování obrobků, a proto mnohem lépe využívat jeho kapacitu. To je umožněno novými nástroji pro automatizované obrábění SCHUNK. Díky různým funkcím a vynikajícím vlastnostem produktů lze automatizovat četné úlohy odjehlování, které tak mohou probíhat bezprostředně po obrábění na obráběcím stroji. Obráběcí stroj může pokračovat ve výrobě současně. Tímto způsobem lze výrazně snížit dobu výroby a výrobní náklady na obrobky - s poměrně nízkým objemem investic a rychlou návratností investic.

Výhody pro mnoho průmyslových odvětví

Uživatelé z různých odvětví mohou z výhod těžit. Čisté odjehlování je obzvláště nutné u kovových obráběných a v případě plastových dílů, jelikož se zde mohou vyskytovat ostré hrany. Vysoce kvalitní výsledky jsou také podstatné při broušení obrobků, jako jsou kovová pouzdra a dřevěné součásti a při leštění povrchů obrobků v automobilovém a leteckém průmyslu. S ohledem na tyto různé aplikace SCHUNK konkrétně rozšířil své portfolio - nad rámec předchozích nástrojů FDB, FDB-AC a MFT. Správné řešení pro každou aplikaci. Řada zahrnuje pneumatické komponenty s axiální nebo radiální kompenzací pro odjehlování, broušení a leštění. SCHUNK nabízí všestranný výběr pro všechyny formy přepracování, zejména s odjehlovacími nástroji.

Obsah bude brzy k dispozici Zvláště robustní: Pneumatické odjehlovací vřeteno RCV je vhodné pro všechny druhy odjehlovacích procesů s rotujícími nástroji a tím pádem může obrábět obrobky různých tvarů.

Bezpečné odjehlování

Pokud je požadována rozměrová přesnost a nejlepší možná čistota a bezpečnost, zvolenou technikou je odjehlování. Odjehlování je proces odstraňování ostrých hran, roztřepení nebo oddělování otřepů od (obvykle kovového) obrobku, které byly vytvořeny během obráběcího nebo výrobního procesu. To je nutné, protože otřepy mohou narušit správnou funkci strojní součásti a způsobit značná rizika poranění, jako je pořezání. Pro automatické odjehlování poskytuje SCHUNK tři nové specialisty na obrábění - vřeteno RCV, nástroj na odjehlování CDB a pilník CRT - jež dosahují optimálních výsledků odjehlování a zabraňují všem možným rizikům. Pneumatické odjehlovací vřeteno RCV se otáčí a je určeno pro odjehlování surových, frézovaných a soustružených dílů. Vřeteno je poháněno lopatkovým motorem a je radiálně vyhovující, což zjednodušuje programování robotu. CDB je vhodný pro automatické odjehlování například lisovaných dílů a vstřikovaných plastových dílů. Axiálně a radiálně vyhovující nástroj může být vybaven stávajícími odjehlovacími břity, které se již osvědčily v manuálních aplikacích. Kontinuální používání skladového materiálu šetří náklady a tím usnadňuje přechod na automatizovaný provoz. CDB se ukazuje jako všestranný univerzální nástroj: díky tuhosti, která je nastavitelná pomocí stlačeného vzduchu, zajišťovací funkce pro osu Y a použití různých nástrojů, jako jsou nože, škrabky a záhlubníky. Pokud je třeba očistit hrany na těžko přístupných místech, jako jsou úzké štěrbiny, rohy a drážky, pneumatický, radiálně vyhovující pilník CRT ukazuje své schopnosti. Skutečnost, že lze použít komerčně dostupné pilníky, usnadňuje přechod z manuálních na automatizované procesy. Všechny uvedené nástroje lze univerzálně použít jako nástroj na rameni robotu nebo jako pevný nástroj s pohyblivým obrobkem.

Obrázek aplikace R-EMENDO V aplikacích s automatizovaným broušením, jako zde pomocí pneumatické excentrické brusky AOV, je dosaženo dokonalých výsledků broušení a předchází se riziku poranění.

Čisté broušení

Broušení obrobků se často používá, kdy je třeba připravovat povrchy pro následné dokončovací operace. Například pokud má být obrobek natřen nebo pozinkován, musí být povrch jednotný a jemně strukturovaný. Proto musí být všechny vady, stopy po broušení nebo drsnost z předchozích operací odstraněny broušením. Se správným výběrem nástrojů a brusiv lze zpracovat různé materiály, jako je kov, dřevo nebo plast s různými hodnotami odběru materiálu a kvalitami povrchu.

Manuální broušení vystavuje zaměstnance možnosti zranění a zdravotnímu riziku. Pneumatická excentrická bruska AOV s axiální kompenzací těmto nebezpečím předchází a dosahuje dokonalých brusných výsledků. AOV je poháněna lopatkovým motorem s dvousměrnou (zasunutí/vysunutí) regulovatelnou přítlačnou silou od 6,7 N do 67 N. Díky kompenzaci lze přítlačnou sílu udržovat vždy konstantní bez ohledu na orientaci nástroje. Volitelné připojení pro odsávání odebíraného materiálu významně snižuje znečištění a náchylnost k poruchám. Nástroj lze použít s osvědčenými kotouči adhezivního broušení a leštění a volitelně se dvěma různými průměry brusných kotoučů. Tyto vlastnosti zvyšují flexibilitu, tudíž AOV může prokázat své kvality také při leštění.

Obsah bude brzy k dispozici Flexibilní, robustní a spolehlivé pro leštění a kartáčování: pneumatické lešticí vřeteno MFT-R s radiální kompenzací výrazně zkracuje dobu obrábění a uvedení do provozu.

Perfektní leštění

Leštění povrchů je obvykle posledním krokem obrábění, díky kterému získává obrobek dokonalý povrch. Kromě nástroje a lešticího prostředku je pro dosažení jednotných výsledků rozhodující zejména konzistentní přítlačná síla. Se svými nastavitelnými a jednotnými přítlačnými silami zajišťují výrobky SCHUNK pro automatizované leštění optimální výsledky leštění. Pneumatická kompenzace boduje okamžitou reakcí a nové seřizování robotu je zbytečné.

Kromě již osvědčeného lešticího vřetena MFT s axiální kompenzací nabízí SCHUNK lešticí vřeteno MFT-R s radiální kompenzací. Systém Kardanova závěsu pro spolehlivou kompenzaci tolerancí na obrysu obrobku. Vysoce kvalitní výsledky odjehlování v jakékoli montážní poloze jsou zajištěny tuhostí, kterou lze upravit pomocí stlačeného vzduchu. Stejně jako všechny nástroje SCHUNK lze i MFT-R namontovat na robot stacionárně nebo flexibilně. Pokud mají být kompenzační nebo přítlačné síly pružně nastaveny v kombinaci s téměř libovolnými pohony zvolenými zákazníkem, doporučuje se použití pneumatické kompenzační jednotky PCFC. Kompaktní, axiálně vyhovující jednotka zajišťuje stálou přítlačnou sílu. Integrovaný systém kompenzace váhové síly stabilizuje přítlačné síly nezávisle na orientaci nástroje, což je výhoda, která se osvědčila jako zvlášť užitečná zejména v roboticky vedených aplikacích. Integrovaný je také systém měření zdvihu, který prostřednictvím analogového signálu poskytuje zpětnou vazbu informací o poloze kompenzační jednotky a lze jej proto použít pro monitorování a řízení procesů. PCFC lze kombinovat s různými nástroji prostřednictvím různých montážních možností a proto je vhodná pro mnoho aplikací.

Obrázek aplikace R-EMENDO

Jednoduchá implementace pomocí kompetentní podpory

Se správnými nástroji je cesta pro automatizaci procesu jasná. Aby bylo zajištěno, že robotickou aplikací bude dosaženo správného výsledku, lze každou aplikaci ověřit v novém aplikačním středisku SCHUNK CoLab. Zkušení aplikační inženýři navíc poskytují podporu při vypracování optimálních parametrů procesu pro brousicí nebo lešticí aplikace. Záruka optimálních výsledků.

Více efektivity a flexibility s malým úsilím a říditelnými náklady: takto může být přechod na automatizované procesy ziskový. S rozšířeným portfoliem koncových efektorů nyní SCHUNK nabízí zákazníkům komplexní řadu pro robotické odebírání materiálu, s níž lze realizovat všechny tyto výhody.