UGE 10
Upínací vložky
ID 100000
UGE 10, Upínací vložky
- Výška H: 10 mm
- Délka L: 14 mm
- Šířka B: 10 mm
- Průměr D: 8 mm
- Materiál: Karbid
- Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Výška H1 [mm] | 7 |
Délka L [mm] | 14 |
Šířka B [mm] | 10 |
Průměr D [mm] | 8 |
Materiál | Karbid |
Jednotka | 1 sada = 10 kusů |
Rozsah dodávky | Rozsah dodávky: upínací vložka se šroubem s Torxovým profilem M4 x 13.5, montážní pokyny |