SBM-ST 170
Zoubkované tyče z oceli
ID 112170
SBM-ST 170, Zoubkované tyče z oceli
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Zoubkované tyče z oceli |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Délka L [mm] | 420 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/kus [kg] | 7.6 |