JBM-ST 161
Zoubkované tyče z oceli
ID 114531
JBM-ST 161, Zoubkované tyče z oceli
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Zoubkované tyče z oceli |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 120 |
Délka L [mm] | 420 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/kus [kg] | 15.4 |