SRP-1
Orovnávací a čistící deska
ID 118100
SRP-1, Orovnávací a čistící deska
- Vroubkování první strana: 1/16" x 90°
- Vroubkování druhá strana: 1.5 mm x 60°
- Výška H: 30 mm
- Délka L: 250 mm
- Šířka B: 126 mm
Technické údaje
Vroubkování první strana | 1/16" x 90° |
---|---|
Vroubkování druhá strana | 1.5 mm x 60° |
Výška H [mm] | 30 |
Délka L [mm] | 250 |
Šířka B [mm] | 126 |
Vlastní hmotnost [kg] | 7 |