SWBL 165
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 120152
SWBL 165, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 14 |
Šířka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 40 |
Délka L [mm] | 80 |
Rozestup otvorů a [mm] | 45 |
Rozestup otvorů b [mm] | 20 |
Šrouby | M10 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 2.1 |