SWB-FB 235
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 120204
SWB-FB 235, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 12 |
Šířka B [mm] | 30 |
Výška H [mm] | 55.5 |
Délka L [mm] | 84 |
Rozestup otvorů a [mm] | 45 |
Rozestup otvorů b [mm] | 21 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 2.6 |