SZI 20-12
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 123166
SZI 20-12, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 50 |
Upínací hloubka T [mm] | 20 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 22 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.7 |