SKNL 160
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 128100
SKNL 160, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 11 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 11 |
Šířka B [mm] | 35 |
Šířka B1 [mm] | 37 |
Výška H [mm] | 40 |
Délka L [mm] | 77 |
Rozestup otvorů a [mm] | 31 |
Rozestup otvorů b [mm] | 18 |
Rozestup otvorů c [mm] | 18 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 1.8 |