KM-WBL 100
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 132602
KM-WBL 100, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 42 |
Délka L [mm] | 125 |
Rozestup otvorů a [mm] | 65 |
Rozestup otvorů b [mm] | 30 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 4.1 |