SBK 85
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 135103
SBK 85, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 8 mm
- Šířka dráhy: 8 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 8 |
Šířka karty S [mm] | 8 |
Šířka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 30 |
Výška H1 [mm] | 27.5 |
Výška H2 [mm] | 26 |
Délka L [mm] | 40 |
Rozestup otvorů a [mm] | 29 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 0.42 |