arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRK-SM 90 Podobné zobrazení

SRK-SM 90

Segmentové zakusovací čelisti z oceli

ID 136150

SRK-SM 90, Segmentové zakusovací čelisti z oceli
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Šířka dráhy: 5 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Produktová skupina Segmentové zakusovací čelisti z oceli
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 12
Šířka karty S [mm] 5
Šířka B [mm] 70
Šířka B1 [mm] 20
Výška H [mm] 30
Výška H1 [mm] 25
Výška H2 [mm] 22
Délka L [mm] 40
Rozestup otvorů a [mm] 20
Šrouby M6
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 1.1