SZAJ 25-10
Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
ID 138129
SZAJ 25-10, Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 18 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 18 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 58 |
Upínací hloubka T [mm] | 25 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 30 |
Šrouby | M14 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 2.3 |