SZKA 263
Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
ID 139160
SZKA 263, Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 12 |
Šířka karty S [mm] | 20 |
Šířka B [mm] | 30 |
Výška H [mm] | 55 |
Výška H1 [mm] | 50 |
Upínací hloubka T [mm] | 25 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 40 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.54 |