SZKU 160
Univerzální hrubovací čelisti
ID 139300
SZKU 160, Univerzální hrubovací čelisti
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 8 mm
- Šířka dráhy: 18 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Univerzální hrubovací čelisti |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 8 |
Šířka karty S [mm] | 18 |
Šířka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 42 |
Výška H1 [mm] | 38 |
Upínací hloubka T [mm] | 20 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 32 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 0.7 |