TS 10
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148106
TS 10, Jednoduchý kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 10 mm
- Max. utahovací moment: 60 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 20.3 |
Výška H1 [mm] | 9.3 |
Max. utahovací moment [Nm] | 60 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).