QUENTES 10-3
Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu
ID 150100
QUENTES 10-3, Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu
- Max. utahovací moment: 8 Nm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu |
---|---|
Šířka B [mm] | 50 |
Délka L [mm] | 38 |
Upínací hloubka T [mm] | 32 |
Max. utahovací moment [Nm] | 8 |