arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBK 250 Podobné zobrazení

GBK 250

Základní čelisti

ID 159101

GBK 250, Základní čelisti
  • Ozubení: Přímé ozubení
  • Montáž: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 20 mm
  • Šířka dráhy: 12 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
  • Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Produktová skupina Základní čelisti
Montáž Pero a drážka
Ozubení Přímé ozubení
Šířka drážky N [mm] 20.0
Šířka karty S [mm] 12.0
Šířka B [mm] 26.0
Výška H [mm] 40.0
Výška H1 [mm] 37.0
Délka L [mm] 104.0
Rozestup otvorů b [mm] 40.0
Šrouby M12
m/sada [kg] 1.8