arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Základní čelisti

Základní čelisti

Základní čelisti
U firmy SCHUNK naleznete největší nabídku základních čelistí pro všechny typy sklíčidel. Kromě rozhraní čelistí s perem a drážkou firma SCHUNK nabízí také kalené, přesně broušené základní čelisti k použití na nástavbových čelistech s jemným ozubením. Pokud by na Vašem rychlovýměnném sklíčidle při nasazení hrubovacích čelistí nebylo možné pokrýt kompletní upínací rozsah, vzniklé mezery je možné pokrýt například použitím základních čelistí s přesazeným ozubením o ½ zubu.
Dodávka obsahuje 1 sada = 3 kusy, včetně šroubů s válcovou hlavou. S výjimkou základních čelistí EWB-TG, které jsou dodávány bez šroubů s válcovou hlavou.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Vynikající přesnost lícování a výměny
    Broušené pero a drážka a broušená dosedací plocha zajišťují vysokou rozměrovou přesnost a rychlou a snadnou manipulaci
  • O 30 - 40 % menší opotřebení
    Broušené ozubení zajišťuje vysokou přesnost a povrchovou kvalitu základních čelistí stejně jako delší životnost.
  • Rychlé přípravné časy
    Výměna upínací jednotky, jež se skládá se ze základní čelisti a z horní čelisti, do sklíčidla, zkracuje časy nastavení.