STB-G 250-2
Základní čelisti
ID 160657
STB-G 250-2, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně T-nuts NS 120 s válcovými šrouby.
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
Šířka B [mm] | 50.0 |
Šířka B1 [mm] | 26.0 |
Výška H [mm] | 71.0 |
Délka L [mm] | 104.0 |
Šrouby | M16 |
m/sada [kg] | 5.2 |