SWB-SM 250-17
Segmentové zakusovací čelisti z oceli
ID 169102
SWB-SM 250-17, Segmentové zakusovací čelisti z oceli
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Segmentové zakusovací čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 180 |
Šířka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H2 [mm] | 45 |
Délka L [mm] | 79 |
Rozestup otvorů a [mm] | 44.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 22 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 12 |