SFA-SM 250
Segmentové zakusovací čelisti z oceli
ID 173102
SFA-SM 250, Segmentové zakusovací čelisti z oceli
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Segmentové zakusovací čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 12 |
Šířka karty S [mm] | 20 |
Šířka B [mm] | 180 |
Šířka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 55 |
Výška H2 [mm] | 45 |
Délka L [mm] | 90 |
Rozestup otvorů a [mm] | 34.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 40 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 12.8 |