SZA-ST 20-1
Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
ID 175101
SZA-ST 20-1, Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 45 |
Upínací hloubka T [mm] | 35 |
Rozestup otvorů b [mm] | 22 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.5 |