HM 11
Upínací vložky
ID 184101
HM 11, Upínací vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Průměr D: 12.7 mm
- Závit G: M5
- Materiál: Karbid s ocelovým tělem
- Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Technické údaje
Výška H [mm] | 9.5 |
---|---|
Výška H1 [mm] | 5 |
Průměr D [mm] | 12.7 |
Průměr D1 [mm] | 9.5 |
Závit G | M5 |
Max. síla zatížení [kN] | 11 |
Materiál | Karbid s ocelovým tělem |
Jednotka | 1 sada = 10 kusů |
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.