RHS-1
Upínací vložky
ID 184120
RHS-1, Upínací vložky
- Výška H: 10 mm
- Průměr D: 14 mm
- Závit G: M5
- Materiál: HSS
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Průměr D [mm] | 14 |
Průměr D1 [mm] | 11 |
Závit G | M5 |
Materiál | HSS |