SP 315-1
Upínací vložky
ID 194104
SP 315-1, Upínací vložky
- Výška H: 13 mm
- Délka L: 29.5 mm
- Šířka B: 25 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
Výška H [mm] | 13 |
---|---|
Délka L [mm] | 29.5 |
Šířka B [mm] | 25 |
Závit G | M6 |