TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
Hydraulický držák nástrojů
ID 204296
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5, Upínače nástrojů
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO ES
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 32.5 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 330 Nm
Technické údaje
Řada | TENDO ES |
---|---|
D2 | 49.5 |
Min. točivý moment | 330.0 |
D6 | 34.0 |
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
Vlastní hmotnost | 0.94 |
L4 | 5.5 |
L2 | 52.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 32,5 mm / 1.3" |
Provedení
Extra krátké základní tělo
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání