TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
Polygonální upínače nástrojů
ID 205085
TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 25
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 40 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 10 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řada | TRIBOS-RM |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 25 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
Min. točivý moment [Nm] | 10 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.12 |
Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci
Rotačně-symetrické provedení
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
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
Bez závitu pro připojení trubky chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání