SINO-R JIS-BT50 Ø20x97
ID 209606
- Rozpínací držák nástroje
- Řada: SINO-R
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 97 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 450 Nm
Technické údaje
Technologie | Rozpínací držák nástroje |
---|---|
Řada | SINO-R |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
D6 [mm] | 41.7 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 97 mm / 3.8" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 450 |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.35 |
Provedení
Optimální pro výkonné frézování
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání