TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100
Polygonální nástavce
ID 215706
TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 3.5 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
- Celková délka: 100 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 2 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální nástavce |
---|---|
Řada | TRIBOS SVL |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-12 |
Upínací průměr D1 | 3.5 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Celková délka L [mm] | 100 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. točivý moment [Nm] | 2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.08 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Max. rychlostní limit
52.000 1/min
Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání