GZB-S Ø32 Ø20 PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
ID 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 20 mm
- O.D.-průměr: 32 mm
- Délka: 60.5 mm
Technické údaje
Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
---|---|
Řada | GZB-S PK |
Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 32 PK |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání