GZB-S Ø32 Ø5/16" KD
Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
ID 224446
GZB-S Ø32 Ø5/16" KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
- Odolná chladivu
- Uchopovací průměr: 5/16"
- O.D.-průměr: 32 mm
- Délka: 60.5 mm
Technické údaje
Technologie | Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu |
---|---|
Řada | GZB-S KD |
Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 32 KD |
Upínací průměr D1 | 5/16" |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
Odolná chladivu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání