TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
ID 225620
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 25
- Uchopovací průměr: 2 mm
- Projekční délka: 35 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 1 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řada | TRIBOS-Mini |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 25 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
Upínací průměr D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 18.8 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25 |
Min. točivý moment [Nm] | 1 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Rotačně-symetrické provedení
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
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
Bez závitu pro připojení trubky chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání