TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
ID 225793
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 30
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 65 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řada | TRIBOS-RM |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 30 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 65 mm / 2.6" |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 45.9 |
Min. točivý moment [Nm] | 20 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.35 |
Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
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
Dodávka chladiva jako dle ISO 7388 AD
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání