ER16 JIS-BT30x100
ID 263433
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Kleštinový upínač ER |
---|---|
Řada | Kleštinový upínač ER |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 30 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
Upínací velikost ER | ER 16 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 1 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
Projekční délka L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 78 |
G | M11x1 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.61 |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání