ER25 JIS-BT40x70
ID 263445
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Kleštinový upínač ER |
---|---|
Řada | Kleštinový upínač ER |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací velikost ER | ER 25 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 1 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 70 mm / 2.8" |
Projekční délka L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 43 |
G | M18x1.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.24 |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
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
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání