ONS 01
Optický snímač vzdálenosti
ID 301390
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Optický přibližovací snímač ONS, Velikost: 01
- Max. proud: 100 mA
Technické údaje
Typ napětí | DC |
---|---|
Min. napětí [V] | 12 |
Max. napětí [V] | 24 |
Počet digitálních spínacích výstupů | 4 |
Max. spínací proud [mA] | 100 |
Min. okolní teplota [°C] | -10 |
Max. okolní teplota [°C] | 55 |
Třída ochrany IP | 20 |