arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
IN 50-S-M8 Podobné zobrazení

IN 50-S-M8

Indukční přibližovací snímače

ID 301568

Indukční polohový snímač IN

  • Spínací vzdálenost: 1 mm
  • Válcový senzor
  • Závitový senzor: M5x0.5
  • Přepínací typ: PNP
  • Zavírač
  • Délka kabelu: 30 cm
  • Elektrické připojení: M8
  • Jmenovité napětí: 24 V
Zásada měření indukční
Funkce spínání Zavírač
Typ spínání PNP
Spínací vzdálenost [mm] 1
Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti < 5%
Max. spínací frekvence [Hz] 3000
Min. okolní teplota [°C] -25
Max. okolní teplota [°C] 70
LED displej na snímači ano
Typ napětí DC
Jmenovité napětí 24
Min. provozní napětí 10
Max. provozní napětí 30
Pokles napětí [V] 0.6
Max. spínací proud 0.2
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla Mosaz poniklovaná
Konektor kabelu / koncovka kabelu M8
Délka kabelu L [cm] 30
Průměr kabelu D [mm] 3.5
Materiál kabelového pláště PUR
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 35
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 17.5
Vlastní hmotnost 0.014
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
Třída ochrany II
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací moduly SCHUNK, rotační a lineární moduly a robotické příslušenství musí být monitorovány vhodnými snímači SCHUNK, jelikož všechny prvky jsou vzájemně seřízeny.

Pokud jsou klíčové vlastnosti, např. spínací vzdálenost, spínací funkce, hystereze a napětí dostatečně podobné, lze namísto indukčních polohových senzorů (IN, INK) frimy SCHUNK používat bezkontaktní snímače jiných výrobců.

Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.