NSR-A 100-K
ID 303170
- Monitorování zdvihu pístu: volitelný
- Max. celkové užitečné zatížení: 75 kg
Technické údaje
| Monitorování zdvihu pístu | volitelný |
|---|---|
| Uzamykací síla [N] | 4000.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
| Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1.0 |
| Zajištění/odjištění hlavního připojení | M5 |
| Min. provozní tlak [bar] | 5.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. tlak pro odemčení [bar] | 5.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Těsnění vzduchové přípojky | M5 |
| Max. tlak vzduchu, závěrný vzduch [bar] | 6.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 75.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 200.0 |
Rozsah dodávky pro paletový adaptér již zahrnuje upínací čep. Je však možné objednat jej také odděleně.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené hodnoty jsou maximální mechanická zatížení. Zatížení vyvolaná dynamikou se musí zohlednit při navrhování vhodné jednotky.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Kinematika pomocí vnitřního klínového háku
Přenos médií
Volitelné prostřednictvím elektrických modulů a/nebo kapalinových modulů.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Systém výměny palet v objednané verzi, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online).
Záruka
24 měsíců