MFT-390-F-0-0
Leštící vřeteno
ID 322250
Leštící vřeteno MFT, Velikost: 390, pneumatický
- Rozšířené monitorování zdvihu : ano
- Senzor zatažení: ne
- Senzor otáček: ne
- Kompenzace Z: 15 mm
Technické údaje
Rozšířené monitorování zdvihu | ano |
---|---|
Senzor zatažení | ne |
Senzor otáček | ne |
Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 7.5 |
Max. kompenzační dráha [mm] | 15 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.3 |
Síla kompenzace při 0,35 baru [N] | 14 |
Síla kompenzace při 4,1 baru [N] | 74 |
Rychlost běhu bez zátěže [1/min] | 5600 |
Hlukové emise [dB(A)] | < 75 |
Rychlost při zatížení [1/min] | 2600 |
Výkon při 2 600 ot/min [W] | 390 |
Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 1.4 |
Klidový krouticí moment [Nm] | 2.7 |
Provozní tlak [bar] | 6.2 |
Spotřeba vzduchu při běhu bez zátěže [l/s] | 9 |
Uchopovací průměr | 3/8" |
Průměr D [mm] | 94.9 |
Výška Z [mm] | 202.7 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumaticky, pomocí vysušeného, filtrovaného a v ideálním případě naolejovaného stlačeného vzduchu
Záruka
24 měsíců