AGE-XY-063
ID 324463
- Kompenzace XY: ± 3 mm
- Hmotnost obrobku: 9 kg
- Vychýlení rotační: ± 12 °
- Max. síla Fz : 450 N
- Max. síla Fd: 2600 N
Technické údaje
Kompenzace XY [mm] | ± 3 |
---|---|
Vychýlení rotační [°] | ± 12 |
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 9 |
Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 6 |
Uzamykací síla [N] | 370 |
Max. síla zatížení uzamčena [N] | 200 |
Síla posunutí v max. vzdálenosti Z [mm] | 160 |
Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.83 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Průměr D [mm] | 80 |
Výška Z [mm] | 56 |
Max. moment Mx [Nm] | 26 |
Max. moment My [Nm] | 26 |
Max. moment Mz [Nm] | 6 |
Max. síla Fz [N] | 450 |
Max. síla Fd [N] | 2600 |
Rozměry a maximální zatížení
Funkční schéma
Tabulka zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Funkční schéma
Tabulka zatížení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
Robustní kluzné vedení
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu
Záruka
24 měsíců