AGE-S-Z-125-0
ID 324526
- Kompenzace Z: 12 mm
- Hmotnost obrobku: 18 kg
- Max. síla Fz : 220 N
- Max. síla Fd: 850 N
Technické údaje
Kompenzace Z [mm] | 12 |
---|---|
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 18 |
Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 11 |
Síla pístu Z [N] | 1200 |
Min. síla pružiny [N] | 360 |
Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Vlastní hmotnost [kg] | 6 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Délka X [mm] | 175 |
Šířka Y [mm] | 160 |
Výška Z [mm] | 96.5 |
Max. moment Mx [Nm] | 55 |
Max. moment My [Nm] | 55 |
Max. moment Mz [Nm] | 55 |
Max. síla Fz [N] | 220 |
Max. síla Fd [N] | 850 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
robustní lineární vedení
Monitorování
Uzamykání a odemykání XY pomocí magnetického snímače a zdvihu Z pomocí indukčního polohového senzoru.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu
Záruka
24 měsíců