AGE-F-XY-040-3
ID 324922
- Kompenzace XY: ± 2 mm
- Min. síla zpětného nastavení: 4.5 N
- Max. síla zpětného nastavení: 9 N
- Max. síla Fz : 200 N
- Max. síla Fd: 500 N
Technické údaje
Kompenzace XY [mm] | ± 2 |
---|---|
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 4 |
Min. síla zpětného nastavení [N] | 4.5 |
Max. síla zpětného nastavení [N] | 9 |
Tuhost pružiny [N/mm] | 2 |
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.01 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.23 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 80 |
Průměr D [mm] | 55 |
Výška Z [mm] | 32 |
Max. moment Mx [Nm] | 4.4 |
Max. moment My [Nm] | 4.4 |
Max. moment Mz [Nm] | 8 |
Max. síla Fz [N] | 200 |
Max. síla Fd [N] | 500 |
Rozměry a maximální zatížení
Funkční schéma
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Funkční schéma
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
křížová válečková vedení s hladkým chodem
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
návrat pružiny pomocí pružinových sil
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
včetně montážních šroubů na straně robotu
Záruka
24 měsíců