STR-S 100
Polotovary upínacích čelistí s montážní drážkou
ID 402111
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 100
- Rozměry: 42 x 55 x 25 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet mřížkových otvorů: 2
- Vlastní hmotnost: 0.35 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 42 |
---|---|
Šířka [mm] | 55 |
Výška [mm] | 25 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 100 |
L [mm] | 42 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 25 |
B1 [mm] | 24 |
B2 [mm] | 31 |
B3 [mm] | 6.6 |
L1 [mm] | 35 |
L2 [mm] | 30 |
T1 [mm] | 16 |
T2 [mm] | 9 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.35 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí