PVB 50-54
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 420092
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilní pólové nástavce EASYTURN PVB 50
- S průchozím otvorem a šroubem M8.
- Technologie: Čtvercový pól
- Pro vertikální nebo horizontální použití.
- Rozměry: 47 x 45 x 54 mm
- Pro pólovou velikost: 50 x 50 mm
Technické údaje
Délka [mm] | 47 |
---|---|
Šířka [mm] | 45 |
Výška [mm] | 54 |
Ø D1 [mm] | 15 |
Ø D2 [mm] | 9 |
Rozsah dodávky
Prodloužení pólů, upevňovací šroub