MSC-PM60D 600 x 400
MAGNOS pro brusné aplikace
ID 422043
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Paralelní pól
- Typ magnetu: AlNiCo
- S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
- Rozměry: 600 x 400 x 71 mm
- Orientace pólu: Příčné
- Rozteč pólů: 5 + 5 mm (ocel + mosaz)
- Max. přídržná síla: 75 N/cm²
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 120 kg
- Pevné připojení kabelem a otevřený konec kabelu
- Délka kabelu: 5 m
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 68
Technické údaje
L [mm] | 600 |
---|---|
B [mm] | 400 |
H [mm] | 71 |
Max. upínací síla [N/cm²] | 75 |
Rozteč pólů | 5 mm + 5 mm |
Připojení | 4-PIN |
Počet kanálů | 1 |
Síťové napětí | 400 V / 460 V |
Min. tloušťka obrobku [mm] | 4 |
Vlastní hmotnost [kg] | 120 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě