MSC-PS10 300x150
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 422094
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelová deska
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Technologie: Paralelní pól
- Rozměry: 300 x 150 x 21 mm
- Rozteč pólů: 3 mm + 1,5 mm
- Vlastní hmotnost: 8.1 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 300 |
---|---|
Šířka [mm] | 150 |
Výška [mm] | 21 |
Vlastní hmotnost [kg] | 8.1 |
Rozsah dodávky
Lamelová deska