MSC-PM35 Ø250
MAGNOS pro brusné aplikace
ID 422286
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo permanentní
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Neodym
- Rozměry: Ø250 x 68 mm
- Počet pólů: 14
- Max. upínací síla: 80 N/cm²
- Min. tloušťka obrobku: 5 mm
- Průchodový vývrt možný až po verzi: 50 mm
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 25 kg
Technické údaje
H [mm] | 68 |
---|---|
Max. upínací síla [N/cm²] | 80 |
Počet pólů | 14 |
Min. tloušťka obrobku [mm] | 5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 25 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze