SGBB-F 125-88-39
Monoblokové čelisti
ID 430085
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Monoblokové čelisti, pevné
- Vhodné pro: KSG 125
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozměry: 125 x 88 x 39 mm
- Počet mřížkových otvorů: 14
- Vlastní hmotnost: 3.1 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 125 |
---|---|
Hloubka [mm] | 88 |
Výška [mm] | 39 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí