SGWB-F 100-76-34
Reverzibilní čelisti
ID 430088
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní čelist, pevná
- Vhodné pro: KSG 100, KSO 100
- Rozhraní 1: W-100-1
- Rozměry: 100 x 76 x 34 mm
- Počet mřížkových otvorů: 14
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 100 |
---|---|
Hloubka [mm] | 76 |
Výška [mm] | 34 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí